Mira Comfort Bath Filler
Mira Comfort Bath Filler
Mira Comfort Bath Filler

    Mira Comfort Bath Filler

    Sleek looks, robust construction and easy to use, the Mira Comfort Bath Filler tap is exceptional in design and quality.
    Specifikation
    • Perfectly fits onto standard 180mm centre bath Integrated flow straightener for ease of cleaning Minimum maintained pressure: 0.2 bar (2 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head)
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.COMFORTBATHFILLER
    • ProduktfamiljTaps
    • ProduktgruppComfort
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-03-17
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)113
    • Bredd (mm)230
    • Djup (mm)166
    Relaterad
    • HuvudmaterialMässing
    • Designad iStorbritannien
    • Tillverkad iStorbritannien
    • Vikt netto (kg)2
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badrumskranar och Fixturer
    • IFC klassificeringFlödesregulator
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 beskrivningBath taps

    Region tillgänglighet

    Europa
    Irland
    Storbritannien