Högskåp för inbyggnadsugn och micro, två vagnar och en hylla SUM2-60
Kvänum

Högskåp för inbyggnadsugn och micro, två vagnar och en hylla SUM2-60

Köksskåp för inbyggnadsugn och micro
Specifikation
  • Vagnar i massiv ek Finns i bredd 600 mm och i 580 mm
Teknisk specifikation
  • Unik ref.tall-unit-SUM2-60-58
  • ProduktfamiljH10-Art
  • ProduktgruppTall unit
  • Publiceringsdatum2025-04-30
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)2190
  • Bredd (mm)600
  • Djup (mm)580
Relaterad
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
Klassificering
  • BIMobjektkategoriKök - Köksskåp
  • IFC klassificeringInredningselement
  • Uniclass 2015 kodPr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 beskrivningKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
  • OmniClass nummer23-21 19 15 33 11
  • OmniClass TitelResidential Kitchen Specialty Casework

Region tillgänglighet

Europa
Danmark
Finland
Norge
Sverige
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit