RODAN waste bin RODX605
RODAN waste bin RODX605

    RODAN waste bin RODX605

    Waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, rounded edges, mounting either with mounting bracket or directly onto the wall, inclusive stainless steel screws and dowels. Capacity approx. 23 liter Dimensions 355 x 460 x 168 mm (W x H x D)
    Specifikation
    • Bag holder      No
      Filling volume      23.00 liter
      Lid      No
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      168.00 mm
      Overall height      460.00 mm
      Overall width      355.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.2000090061
    • ProduktfamiljAccessories
    • ProduktgruppWaste bins
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-07-25
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)460
    • Bredd (mm)355
    • Djup (mm)168
    Relaterad
    • HuvudmaterialRostfritt stål
    • Designad iFörenade Arabemiraten
    • Tillverkad iFörenade Arabemiraten
    • Vikt netto (kg)4.5
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Papperskorgar
    • Uniclass 2015 kodPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 beskrivningWaste bins

    Region tillgänglighet

    Asien Europa Oceanien Nordamerika Afrika
    Förenade Arabemiraten
    Belgien
    Australien
    Kanada
    Sydafrika
    Estland
    USA
    Finland
    Frankrike
    Irland
    Italien
    Kroatien
    Lettland
    Litauen
    Luxemburg
    Nederländerna
    Österrike
    Polen
    Rumänien
    Ryssland
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern