FIRMUS toilet brush holder FIRX005HP
FIRMUS toilet brush holder FIRX005HP

    FIRMUS toilet brush holder FIRX005HP

    Toilet brush holder for wall mounting, 304 stainless steel handle with nylon brush, glass cup, round covers to conceal the fixing of screws, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 115 x 340 x 140 mm (W x H x D)

    Specifikation
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      140.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      115.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.2000106273
    • ProduktfamiljRes. Bath. Accessories
    • ProduktgruppToilet brush holder
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2021-08-30
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)340
    • Bredd (mm)115
    • Djup (mm)140
    Relaterad
    • HuvudmaterialRostfritt stål
    • Sekundärt materialGlas
    • Designad iFörenade Arabemiraten
    • Tillverkad iFörenade Arabemiraten
    • Vikt netto (kg)0.65
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriSanitet - Toalett tillbehör
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 beskrivningToilet brush holders

    Region tillgänglighet

    Asien Europa Oceanien Nordamerika Afrika
    Förenade Arabemiraten
    Belgien
    Australien
    Kanada
    Sydafrika
    Estland
    USA
    Finland
    Frankrike
    Irland
    Italien
    Kroatien
    Lettland
    Litauen
    Luxemburg
    Nederländerna
    Österrike
    Polen
    Rumänien
    Ryssland
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit