CONTINA grab rail CNTX1100W
CONTINA grab rail CNTX1100W

    CONTINA grab rail CNTX1100W

    Grab rail for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with two stainless steel covers for hidden mounting, includes stainless steel screws and dowels. Type 1100 mm Dimensions 1178 x 78 x 82 mm (W x H x D)
    Specifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 78.00 mm
      Overall width 1,178.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.2030033994
    • ProduktfamiljGrab rails
    • ProduktgruppGrab rails
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2021-10-13
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)78
    • Bredd (mm)1178
    • Djup (mm)82
    Relaterad
    • HuvudmaterialRostfritt stål
    • Designad iFörenade Arabemiraten
    • Tillverkad iFörenade Arabemiraten
    • Vikt netto (kg)3.22
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badrumstillbehör
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 beskrivningSupport rails
    • OmniClass nummer23-31 25 00
    • OmniClass TitelToilet and Bath Specialties

    Region tillgänglighet

    Asien Europa Oceanien Nordamerika Afrika
    Förenade Arabemiraten
    Belgien
    Australien
    Kanada
    Sydafrika
    Estland
    USA
    Finland
    Frankrike
    Irland
    Italien
    Kroatien
    Lettland
    Litauen
    Luxemburg
    Nederländerna
    Österrike
    Polen
    Rumänien
    Ryssland
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern