EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EW
EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EW

    EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EW

    EXOS paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, front white toughened safety glass, material thickness 1.2 mm, cylinder lock with key, capacity 300-400 pieces for paper with Z-fold, including mounting material.
    Specifikation
    • filling quantity 400
      filling quantity uom towels
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 500 mm
      overall width 304 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
      type of operation manual operation
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.3600008953
    • ProduktfamiljAccessories
    • ProduktgruppPaper towel dispensers
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2025-09-05
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)500
    • Bredd (mm)304
    • Djup (mm)120
    Relaterad
    • HuvudmaterialRostfritt stål
    • Sekundärt materialGlas
    • Designad iFörenade Arabemiraten
    • Tillverkad iFörenade Arabemiraten
    • Vikt netto (kg)4.78
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriSanitet - Dispensers
    • Uniclass 2015 kodPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 beskrivningPaper towel dispensers

    Region tillgänglighet

    Asien
    Förenade Arabemiraten
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit