Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels

    Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels

    Operable Walls: Model 3020 The Model 3020 combines durable steel skins with a welded steel frame to deliver superior durability and maximum sound control. Optional acoustical substrate panel skins are also available. Multi-Directional wall systems consist of manually operated, individual panels that are suspended from a structural aluminum track which utilizes 90° “X,” “L” and “T” intersections, allowing unlimited directional versatility.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.3020_4in_Multi_Directional
    • ProduktfamiljOperable Partitions
    • ProduktgruppOperable Walls
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2014-05-26
    • Edition nummer4
    • Höjd (tum)288
    • Bredd (tum)48
    • Djup (tum)4
    Relaterad
    • Designad iUSA
    • Tillverkad iUSA
    • Vikt netto (lbs)8
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriVäggar - Vikväggar
    • IFC klassificeringVägg
    • Uniclass 2015 kodSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 beskrivningPanel partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Kod10 22 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II KodC1010
    • CSI UniFormat II TitelPartitions

    Region tillgänglighet

    Asien Nordamerika Sydamerika
    Förenade Arabemiraten
    Amerikanska Jungruöarna
    Brasilien
    Israel
    Bahamas
    Qatar
    Bermuda
    Saudiarabien
    British Virgin Islands
    Costa Rica
    Jamaica
    Kanada
    Karibiska Nederländerna
    Martinique
    Mexiko
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Turks och Caicos Islands
    USA
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit