Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding WC, washdown

Unique ref.: 821971
Tillverkare: LAUFEN
Produktfamilj: ILBAGNOALESSI ONE
Produktgrupp: WCs
Bredd (mm): 390
Höjd (mm): 460
Djup (mm): 585
Datum för publicering: 2016-06-02
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (7)
Floorstanding WC pan washdown LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 390 x 585 x 460 mm, outlet horizontal, vertical 70 and 125 mm, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: Surface refinement LCC (only white), concealed surfaces, directing water are fully glazed throughout, closed water rim, vacuum, checked, Further options / accessories: WC seat & cover with automatic, lowering 89297.1, Order no. 82197.1


Huvudmaterial: Vitreous china
Sekundärt material:
Designad i: Switzerland
Tillverkad i: Austria
Nettovikt (Kg): 27.2

BIMobject kategori: Sanitet - Toaletter / WC
IFC-klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L7216
Uniclass 1.4 Beskrivning: Toilets

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända