Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"

    Mineon D6 "neon led silicone"

    La solution LED  effet néon ultra fine de 6mm, pour réaliser des contours lumineux , silhouettage , logos et enseignes 

    Specifikation
    • 12V

      9.6w/M

      6mm de large

      sections de coupe de 8,33mm

      Finition Dôme

      Produit en silicone avec diffusant teintémasse pour les couleurs

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.mineon-d6
    • Produktfamiljlight signature
    • Produktgruppsignature lumineuse
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2022-01-27
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)13.5
    • Bredd (mm)5000
    • Djup (mm)6
    Relaterad
    • HuvudmaterialSilikon
    • Vikt netto (kg)0.6
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Generatorer och belysning

    Region tillgänglighet

    Europa
    Frankrike
    Italien
    Portugal
    Spanien
    Storbritannien