Skyddsräcke O-format för tak med plåttak/tätskikt
Skyddsräcke O-format för tak med plåttak/tätskikt
    Lindab

    Skyddsräcke O-format för tak med plåttak/tätskikt

    Skyddsräcke O-format för tak med plåttak/tätskikt. Skyddsräcke för montage runt uppstigningsluckor. Ger support vid uppstigning och förhindrar att man beträder taket på oönskade ställen. Snabb och enkel installation med infästningar som bevarar takets tätskikt. Godkänd som infästningspunkt för personligt fallskydd.
    Specifikation
    • Höjd 500 mm. Största avstånd mellan konsoler är 1200 mm. Nockräcket följer standarden SS 831335. Tillverkad i stål med zink-magnesium beläggning. (ZM 310 g/m²) Galvaniserad alternativt pulverlackerad i en mängd olika färger. 30 års garanti.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.guard-rail-system-typeo-unik
    • ProduktfamiljRoof Safety System
    • ProduktgruppGuard Rail System
    • TypMontering (flera objekt)
    • Publiceringsdatum2017-12-12
    • Edition nummer2
    Relaterad
    • HuvudmaterialGalvaniserat stål
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Taktillbehör
    • IFC klassificeringObjekt
    • CSI MasterFormat 2014 Kod05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Railings
    • OmniClass nummer23-17 25 11
    • OmniClass TitelGuardrails

    Region tillgänglighet

    Europa
    Danmark
    Norge
    Polen
    Rumänien
    Slovakien
    Sverige
    Tjeckien
    Ungern