Högprofil LHP130
Lindab

Högprofil LHP130

LHP 130 kombinerar hög bärighet med effektiv montering. Profilen kan levereras med färgsidan upp eller ner, beroende på hur monteringen på arbetsplatsen sker. Med en bredd på 945 mm går monteringen snabbt och mindre tid krävs för att skruva överlappen. Profilen finns i galv och interiörvit, och kan fås med perforering för bättre ljudreduktion. För beräkningar och dimensioneringar, använd Lindabs egenutvecklade programvara Lindab StructuralDesigner som du hittar på Lindabs hemsida. För information om geometri och tvärsnittsdata, använd Lindabs webapplikation EC3Library som du hittar på Lindabs hemsida.
Specifikation
  • CE-märkt enligt EN1090. Beräkningar, med referenser till Lindab StructuralDesigner, enligt EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP. Normal tjocklekstolerans enligt EN 10143. Material S420GD+Z275 eller S350GD+Z275 enligt EN 10346.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.lhp-130
  • ProduktfamiljSteel profiles
  • ProduktgruppHögprofiler
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2018-01-10
  • Edition nummer4
  • Höjd (mm)130
  • Bredd (mm)945
Relaterad
  • HuvudmaterialGalvaniserat stål
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
Klassificering
  • BIMobject-kategoriKonstruktion - Tak
  • IFC klassificeringTak
  • UNSPSC namnSteel profiles
  • UNSPSC kod30102304
  • Uniclass 2015 kodPr_25_71_51_52
  • Uniclass 2015 beskrivningMetal profiled sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Kod05 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Decking
  • OmniClass nummer23-13 39 33
  • OmniClass TitelRoof Decking
  • CSI UniFormat II KodB3010
  • CSI UniFormat II TitelRoof Coverings

Region tillgänglighet

Europa
Danmark
Norge
Polen
Rumänien
Slovakien
Sverige
Tjeckien
Ungern