CURVIA 4, Recessed Pattern
Lumenwerx

CURVIA 4, Recessed Pattern

Curvia 4 Pattern fixtures with High-Efficiency Lambertian Optic (HLO) are unique lighting solutions made by connecting various Curvia 4 segments (4″ wide, open/partial shapes). They can serve as statement pieces on their own or extend a lighting composition around corners and across corridors, adding depth, dimension, and decorative details along the way.

Specifikation
  • SIZE: 45º arc (12" radius, 18" radius, 24" radius, 30" radius, 36" radius, 48" radius, 60" radius, 72" radius), Custom Arc and Radius

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO, SOLA

    MOUNTING: PENDANT, SURFACE, RECESSESD

    OPTICS: HLO

Teknisk specifikation
  • Unik ref.CURV4RPAT
  • ProduktfamiljRecessed
  • ProduktgruppCurvia
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2023-03-02
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialAluminium
  • Designad iKanada
  • Tillverkad iKanada
Klassificering
  • BIMobject-kategoriBelysning - Annat
  • IFC klassificeringLamparmatur
  • UNSPSC namnRecessed lighting
  • UNSPSC kod39111505
  • Uniclass 2015 kodPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 beskrivningRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Kod26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting
  • OmniClass nummer23-35 47 11
  • OmniClass TitelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II KodD5020
  • CSI UniFormat II TitelLighting & Branch Wiring

Region tillgänglighet

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit