ELIA, Pendant, Multiple Round
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Multiple Round

4.4 av 5 stjärnor4.4(14 omdömen)

Elia Multiple Round pendants are the result of bringing two or three Elia Round fixtures (with diameters from 2’ to 5’ only) together, arranged on different planes and sharing one canopy. Elia is equipped with LED arrays illuminating inward and outward from its circular housing. Elia fixtures serve as decorative, modern focal points of interior spaces. It is also available with Chromawerx Sola,
Duo, and Quadro.

Specifikation
  • SIZE: 

    2 Rings3 Rings
    2+3 - Elia 24" + Elia 36"

    2+4 - Elia 24" + Elia 48"
    2+5 - Elia 24" + Elia 60"
    3+4 - Elia 36" + Elia 48"
    3+5 - Elia 36" + Elia 60"
    4+5 - Elia 48" + Elia 60"

    2+3+4 - Elia 24" + Elia 36" + Elia 48"
    2+3+5 - Elia 24" + Elia 36" + Elia 60"
    2+4+5 - Elia 24" + Elia 48" + Elia 60"
    3+4+5 - Elia 36" + Elia 48" + Elia 60

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Teknisk specifikation
  • Unik ref.ELIMPR2
  • ProduktfamiljPendant
  • ProduktgruppElia
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2022-03-22
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialAluminium
  • Designad iKanada
  • Tillverkad iKanada
Klassificering
  • BIMobject-kategoriBelysning - Takarmaturer
  • IFC klassificeringLamparmatur
  • ETIM kodEC001743
  • ETIM namnPendant luminaire
  • UNSPSC namnInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kod391115
  • Uniclass 2015 kodPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 beskrivningPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Kod26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting
  • OmniClass nummer23-35 47 11
  • OmniClass TitelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II KodD5020
  • CSI UniFormat II TitelLighting & Branch Wiring

Region tillgänglighet

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit