RIM TRIANGLE , Pendant
Lumenwerx

RIM TRIANGLE , Pendant

Available in five standard sizes, from 2’ to 6’ sides, the equilateral Rim Triangle fixtures are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment, especially when combined with general lighting, wall wash, and/or perimeter effects. Rim Triangle is equipped with LED arrays illuminating inward from its triangular housing. Certain smaller Rim Triangle sizes can be combined (two to
three fixtures only) to form Rim Multiple Triangle luminaires. Rim Triangle nominal light output ranges from 2000 to 11400 lumens. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Specifikation
  • SIZE: 24", 36", 48", 60", 72" SIDE LENGTH

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Teknisk specifikation
  • Unik ref.RIMTP
  • ProduktfamiljPendant
  • ProduktgruppRim Shape
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2022-08-10
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialAluminium
  • Designad iKanada
  • Tillverkad iKanada
Klassificering
  • BIMobject-kategoriBelysning - Takarmaturer
  • IFC klassificeringLamparmatur
  • ETIM kodEC001743
  • ETIM namnPendant luminaire
  • UNSPSC namnInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kod391115
  • Uniclass 2015 kodPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 beskrivningPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Kod26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting
  • OmniClass nummer23-35 47 11
  • OmniClass TitelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II KodD5020
  • CSI UniFormat II TitelLighting & Branch Wiring

Region tillgänglighet

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit