SHELL ROUND, Pendant 12, Direct
Lumenwerx

SHELL ROUND, Pendant 12, Direct

Shell is a luminous form that is simple, balanced, and well detailed. Remarkably versatile, Shell complements general illumination in working spaces and provides functional illumination over conference tables, in break or lunch rooms, and in circulation spaces. Shell Recessed can install fully flush or semi-recessed, with an adjustable projection up to 1.0". Shell is available with Chromawerx Duo, Sola and Solid.
Specifikation
  • SIZE: 8", 12" & 24" DIAMETER LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Teknisk specifikation
  • Unik ref.SHEP-12
  • ProduktfamiljPendant
  • ProduktgruppShell
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-10-14
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialAluminium
  • Designad iKanada
  • Tillverkad iKanada
Klassificering
  • BIMobject-kategoriBelysning - Takarmaturer
  • IFC klassificeringLamparmatur
  • ETIM kodEC001743
  • ETIM namnPendant luminaire
  • UNSPSC namnInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kod391115
  • Uniclass 2015 kodPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 beskrivningPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Kod26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting
  • OmniClass nummer23-35 47 11
  • OmniClass TitelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II KodD5020
  • CSI UniFormat II TitelLighting & Branch Wiring

Region tillgänglighet

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit