VEGA, Recessed 2x4
Lumenwerx

VEGA, Recessed 2x4

4.0 av 5 stjärnor4.0(6 omdömen)
Vega is an efficient architectural LED troffer with a distinctive luminous shielding that features a median textured optic. Using advanced LED engines, Vega provides highly efficient illumination and offers comprehensive ceiling, electrical, and controls options in 2x2, 1x4, and 2x4 sizes. Vega is also available in T5/T5HO & T8.
Specifikation
  • SIZE: 2'X4', 2'X2', 1'X4' LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO, T8 LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: RECESSED, SURFACE OPTICS: HLO, MTO
Teknisk specifikation
  • Unik ref.VEGR-24
  • ProduktfamiljRecessed
  • ProduktgruppVega
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-10-14
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialAluminium
  • Designad iKanada
  • Tillverkad iKanada
Klassificering
  • BIMobject-kategoriBelysning - Annat
  • IFC klassificeringLamparmatur
  • UNSPSC namnRecessed lighting
  • UNSPSC kod39111505
  • Uniclass 2015 kodPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 beskrivningRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Kod26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting
  • OmniClass nummer23-35 47 11
  • OmniClass TitelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II KodD5020
  • CSI UniFormat II TitelLighting & Branch Wiring

Region tillgänglighet

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit