VIA1.5, ACOUSTIX-SPOKE, Pendant
VIA1.5, ACOUSTIX-SPOKE, Pendant
VIA1.5, ACOUSTIX-SPOKE, Pendant
    Lumenwerx

    VIA1.5, ACOUSTIX-SPOKE, Pendant

    Via 1.5 Acoustix is available in pre-assembled X, and Y spoke shapes created by the mitering of corresponding linear Via units. Shipped directly from factory, the spokes not only incorporate all of the features that have made the Via family so successful—including its stylish regressed end cap and our High-Efficiency Lambertian Optic (HLO)—but they also possess the ability to dampen noise reverberation.

    Specifikation
    • SIZE: 2' Y SPOKE, 3' Y SPOKE, 2' X SPOKE

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, BIOS

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT

      DIRECT OPTICS: HLO

      INDIRECT OPTIC: WIO2

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.VIA1_5ACOPXY
    • ProduktfamiljPendant
    • ProduktgruppAcoustic
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2022-03-31
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Sekundärt materialFiberpäls
    • Designad iKanada
    • Tillverkad iKanada
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriBelysning - Takarmaturer
    • IFC klassificeringLamparmatur
    • ETIM kodEC001743
    • ETIM namnPendant luminaire
    • UNSPSC namnInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kod391115
    • Uniclass 2015 kodPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 beskrivningPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Kod26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelInterior Lighting
    • OmniClass nummer23-35 47 11
    • OmniClass TitelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II KodD5020
    • CSI UniFormat II TitelLighting & Branch Wiring

    Region tillgänglighet

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit