Passbit 350mm
Marbodal

Passbit 350mm

Passbit. - Målad MFC. - Alla ytor är behandlade med vattenburen UV-härdande färg, närmast NCS S 0500-N. - Svanenmärkt.
Specifikation
  • Passbit - Kantlist runt om. - Höjd 2420mm. - Bredd 350mm. - Djup 16mm.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.11101440
  • ProduktfamiljFiller
  • ProduktgruppFiller
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2018-03-11
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)2420
  • Bredd (mm)350
  • Djup (mm)16
Relaterad
  • HuvudmaterialMDF
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
  • Vikt netto (kg)8.7
Klassificering
  • BIMobject-kategoriKök - Köksskåp
  • IFC klassificeringInredningselement
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
  • OmniClass nummer23-21 19 00
  • OmniClass TitelCasework
  • CSI UniFormat II KodE2010
  • CSI UniFormat II TitelFixed Furnishings

Region tillgänglighet

Europa
Sverige