Bänkskåp häll 2539080 Arkitekt Plus
Marbodal

Bänkskåp häll 2539080 Arkitekt Plus

Lucka Arkitekt plus Frost. - Slät lucka av 19mm MDF-board med svagt rundad kant. - Alla ytor är behandlade med vattenburen UV-härdande färg, närmast NCS S 0500-N. - Svanenmärkt.
Specifikation
  • Lådor - Lådor tillverkas med sidor och bakstycke av dubbelmantlad resp. profilerad epoxilackerad metall. - Botten av MFC. - Glidskenor av metall med dold rullfunktion, dämpning och fullutdrag. Inredning - En liten låda och två stora. - Låda tandembox. - Lådmattor i alla tre lådorna.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.12012539080
  • ProduktfamiljArkitekt Plus
  • ProduktgruppBase cabinet
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2018-03-11
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)704
  • Bredd (mm)800
  • Djup (mm)565
Relaterad
  • HuvudmaterialMDF
  • Sekundärt materialMDF-skiva
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
  • Vikt netto (kg)46.52
Klassificering
  • BIMobject-kategoriKök - Köksskåp
  • IFC klassificeringInredningselement
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
  • OmniClass nummer23-21 19 00
  • OmniClass TitelCasework
  • CSI UniFormat II KodE2010
  • CSI UniFormat II TitelFixed Furnishings

Region tillgänglighet

Europa
Sverige