Högskåp ugn/mikro 8564060 Aspekt
Marbodal

Högskåp ugn/mikro 8564060 Aspekt

Lucka Aspekt Frost. - Slät lucka av 16mm MDF-board med svagt rundad kant. - Alla ytor är behandlade med vattenburen UV-härdande färg, närmast NCS S 0500-N. - Svanenmärkt.
Specifikation
  • Lucka - Luckan monterad på dolda helmetallgångjärn, justerbara i höjd-, sid- och djupled. - Gångjärn är försedda med inbyggd stängnings- och dämpningsfunktion, öppningsvinkel 107 grader. Lådor - Lådor tillverkas med sidor och bakstycke av dubbelmantlad resp. profilerad epoxilackerad metall. - Botten av MFC. - Glidskenor av metall med dold rullfunktion, dämpning och fullutdrag. Inredning - Bakkantsventilerat. - En lucka och två lådor. - Lådor tandembox. - Inbyggnadsmått 1072mm (592/350 – 470mm).
Teknisk specifikation
  • Unik ref.83018564060
  • ProduktfamiljAspekt
  • ProduktgruppHigh cabinet
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2018-03-11
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)2112
  • Bredd (mm)600
  • Djup (mm)565
Relaterad
  • HuvudmaterialMDF
  • Sekundärt materialMDF-skiva
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
  • Vikt netto (kg)57.58
Klassificering
  • BIMobject-kategoriKök - Köksskåp
  • IFC klassificeringInredningselement
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
  • OmniClass nummer23-21 19 00
  • OmniClass TitelCasework
  • CSI UniFormat II KodE2010
  • CSI UniFormat II TitelFixed Furnishings

Region tillgänglighet

Europa
Sverige