WindGuard (BD) 18 Air Curtain, Hot Water

WindGuard (BD) 18 Air Curtain, Hot Water

WindGuard (BD) 18

The premier end of our heavy industrial range, they feature belt driven fans powered by 71/2 HP and larger motors, which can repel wind gusts of up to 30 MPH at heights up to 18 ft. high. They are the ultimate in air curtain performance for industrial applications, like warehouses and distribution and transportation centers. Standard color for these industrial models is Titanium Silver and heated options are available.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.bd18-air-curtain-hot-water
  • ProduktfamiljAir Curtains
  • ProduktgruppBD (WindGuard) Series
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2024-05-01
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialStål
  • Designad iUSA
  • Tillverkad iUSA
Klassificering
  • BIMobject-kategoriVVS - Luftridåer
  • IFC klassificeringLuftterminal
  • ETIM kodEC011301
  • ETIM namnHot water air curtain
  • Uniclass 2015 kodPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 beskrivningAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Kod23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelAir Curtains
  • OmniClass nummer23-33 31 11 11
  • OmniClass TitelHeated Air Curtains

Region tillgänglighet

Nordamerika
Amerikanska Jungruöarna
Anguilla
Antigua och Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Caymanöarna
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikanska republiken
El Salvador
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Kanada
Karibiska Nederländerna
Kuba
Martinique
Mexiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Christopher och Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent och Grenadinerna
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sint Maarten
Trinidad och Tobago
Turks och Caicos Islands
USA