High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Unheated

High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Unheated

High Velocity 2 (HV2)

The HV (High Velocity) series features 1 horsepower motor(s) that is strong enough for many industrial applications. It is capable of separating environments and protecting openings with significant wind loads up to 12 ft. high and the standard color is Titanium Silver and heated options are available.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.hv2-air-curtain-unheated
  • ProduktfamiljAir Curtains
  • ProduktgruppHV2 (High Velocity 2) Series
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2024-03-01
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialStål
  • Designad iUSA
  • Tillverkad iUSA
Klassificering
  • BIMobject-kategoriVVS - Luftridåer
  • IFC klassificeringLuftterminal
  • ETIM kodEC010067
  • ETIM namnAir curtain without heat exchanger
  • Uniclass 2015 kodPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 beskrivningAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Kod23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelAir Curtains
  • OmniClass nummer23-33 31 11 13
  • OmniClass TitelNon Heated Air Curtains

Region tillgänglighet

Nordamerika
Amerikanska Jungruöarna
Anguilla
Antigua och Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Caymanöarna
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikanska republiken
El Salvador
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Kanada
Karibiska Nederländerna
Kuba
Martinique
Mexiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Christopher och Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent och Grenadinerna
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sint Maarten
Trinidad och Tobago
Turks och Caicos Islands
USA