ALU MAT WIDE med textil (torkmatta)
ALU MAT WIDE med textil (torkmatta)
ALU MAT WIDE med textil (torkmatta)
    MATTING

    ALU MAT WIDE med textil (torkmatta)

    ALU MAT WIDE - entrématta med textilt inlägg

    Det smarta systemet med profiler av aluminium med olika typer av inlägg gör Entrance ALU-mattan mycket effektiv. Textil, gummi eller borstar, vilken typ av entré du har bestämmer vilket inlägg som behövs.

    Entrémattan med aluminiumprofilerna WIDE är en stilren, tät matta där smutsen samlas ovanpå mattan. Den lämpar sig mycket bra för att täcka större ytor, med de breda profilerna får man en mycket slittålig matta. Inlägg av gummi eller borstar ger bästa skrap funktion medan ett textilt inlägg ger både skrap- och torkfunktion. Aluminiumprofilerna hålls samman av gummikonnektorer som gör mattan rullbar.

    Mattan kan placeras både i brunn eller som en ovanpåliggande matta, då rekommenderas att man använder en ramp runt om mattan.

    Entrance ALU är resistent mot:
    • Salt / snösmältningsmedel
    • Grundläggande kemiska medel som inte innehåller klor.

    Entrématta med inlägg av gummi eller borst passar bäst i zon 1 och 2, i en entré bestående av tre zoner.
    Entrématta med inlägg av textil passar bäst i zon 2 och 3, i en entré bestående av tre zoner.

    Specifikation
    • Färg: Grå, brun och svart. Textil är något melerade.

      Höjd: 11 mm

      Belastning: 3 200 kg/m² (*maxvikt per hjul 150 kg, vid vagn eller liknande med 4 hjul = max 600 kg/st)

      Tolerans: Matta: +/- 2 mm. Brunn: Djup +/-2 mm. En väl fungerande entrématta är beroende av ett slätt och jämnt underlag. Ett ojämnt underlag kan resultera i att mattans aluminiumprofiler deformeras.

      Temperatur: Gummi/borst: -40° till +70° (utom- och inomhus) Textil: +5° till +70° (inomhus)

      Garanti: 3 år mot produktionsfel, gäller ej slitage.

      Halkskydd: R12 enligt DIN 51130.

      Brandskydd: Cfl-s1 enligt EN 13501.

      Rengöring: Mattan bör sopas/dammsugas regelbundet. Vid behov kan mattan rullas upp, sopa eller dammsug rent i brunnen, rulla tillbaka.

      Övrigt: Aluminiumprofilerna går att få anodiserade.

      matting entrématta torkmatta torkmattor skrapmatta hållbarhet nedsänkta mattor ingjutningsram ingjutningsramar entremattor entrematta dörrmattor dörrmatta gummimattor gummimatta skrapgaller gångmattor gångmatta bvb entrance mat drying mat drying mats scraper mat durability submerged mats moulding frame moulding frame entrance mats entrance mat door mats door mat rubber mats rubber mat scraping grid walking mats walking mat

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.ALU-wide-textile
    • ProduktfamiljEntrance Mats
    • ProduktgruppMat
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2024-04-19
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iPolen
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriGolv - Entrance

    Region tillgänglighet

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit