JAGUAR ECO scraper mat
JAGUAR ECO scraper mat
JAGUAR ECO scraper mat
JAGUAR ECO scraper mat
    MATTING

    JAGUAR ECO scraper mat

    JAGUAR ECO är en PVC-fri produkt tillverkad av 50% återvunnen plast. Det är en slitstark modulmatta i TPE (Termoplastisk elastomer), för entréer med tuffa krav. Öppet hålmönster som rymmer stora mängder smuts. Finns i fyra höjder och kan beställas i önskat mått.

    Jaguarmattan är extremt slitstark och tål tuffa entréer med hög trafik, skrapklacken skrapar av smutsen mycket effektivt. Det öppna hålmönstret rymmer stora mängder utan att det ser ofräscht ut. Du slipper få in smutsen i lokalen, golvslitaget minskar, det ser renare och fräschare ut. Mattans låga vikt gör att den är enkel att rulla ihop för att avlägsna sand och grus, det ger färre tunga lyft och bättre arbetsmiljö för städpersonalen.

    Baksidan är dränerad åt två håll för allra bästa avrinning och avdunstning. Den snygga ytfinishen står emot smutsen mycket bra och ger dig en välkomnande och fräsch entré.

    Mattan finns i fyra höjder; 12 mm, 16 mm, 20 mm och 25 mm. Den är uppbyggd av ett modulsystem om 400 x 100 mm. Du kan välja mellan att köpa en färdigbyggd matta efter dina mått, den byggs då i rektangulär form, i närmsta övermått. Mattan skäres sedan enkelt till på plats för maximal passform. Eller välj att beställa lösa moduler och bygg din matta själv, modulerna sätts lätt ihop helt utan specialverktyg.

    Vi ger 5 års produktions- och tillverkningsgaranti så om din matta skulle bli skadad byts enkelt den skadade modulen ut på plats. Detta gör Jaguarmattan till ett långsiktigt och mycket ekonomiskt alternativ.

    Specifikation
    • Miljö: För inom- och utomhusbruk, 12 mm lämplig för låg trafik. 16-25 mm lämplig i entréer med medel/hög trafik.

      Egenskap: Bra skrapfunktion, halksäker, dubbeldränerad baksida.

      Material: Termoplastisk elastomer TPE med 50% återvunnet material.

      Tjocklek: 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm

      Färg: Svart

      Temperatur: -35° till +70°C

      Brandskydd: EN 13501: CFl - s1

      Halkmotstånd: DIN 51130: R10

      Skötsel: Rullbar, dammsugs och spolas av vid behov.

      Garanti: 5 år

      Förpackning: Modul 40x10 cm. Förpackning 12, 16, 20 mm, 24 st moduler = 0,96 m². 25 mm förpackning, 20 st moduler = 0,8 m².

      www.byggvarubedomningen.se

      JAGAUR BVD-ID: 52354

      www.sundahus.se

      matting entrématta torkmatta torkmattor skrapmatta hållbarhet nedsänkta mattor ingjutningsram ingjutningsramar entremattor entrematta dörrmattor dörrmatta gummimattor gummimatta skrapgaller gångmattor gångmatta bvb pvc-fri entrance mat drying mat drying mats scraper mat durability submerged mats moulding frame moulding frame entrance mats entrance mat door mats door mat rubber mats rubber mat scraping grid walking mats walking mat PVC free

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.jaguar-eco-mat
    • ProduktfamiljEntrance Mats
    • ProduktgruppMat
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2024-05-02
    • Edition nummer1
    • Bredd (mm)400
    • Djup (mm)100
    Relaterad
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iFinland
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriGolv - Annat
    • Uniclass 2015 kodPr_35_57_11_26
    • Uniclass 2015 beskrivningEntrance mats

    Region tillgänglighet

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige