Outdoor lamp Wald
Outdoor lamp Wald
Outdoor lamp Wald
Outdoor lamp Wald
Outdoor lamp Wald

    Outdoor lamp Wald

    Body material - metal, color - graphite. High level of protection against dust and moisture IP 65. Resistant to corrosion and temperature extremes. LED light source with a neutral color temperature of 3000 K.
    Specifikation
    • Title Outdoor lamp Wald
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 1000
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 400
      Lighting fixture diameter, mm 180
      LED +
      IP IP 65
      Warranty 5 years
      Article O420FL-L12GF


    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Outdoor-lamp-Wald
    • ProduktfamiljDecorative
    • ProduktgruppWald
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2023-07-12
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)400
    Relaterad
    • HuvudmaterialMetall
    • Designad iTyskland
    • Vikt netto (kg)1.16
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriBelysning - Utomhusarmaturer
    • IFC klassificeringLampa
    • Uniclass 2015 kodPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 beskrivningLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Kod12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLamps
    • OmniClass nummer23-35 45 15
    • OmniClass TitelLamps

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland