Outdoor wall lamp Wald

Outdoor wall lamp Wald

Body material - metal, color - graphite. High level of protection against dust and moisture IP 65. Resistant to corrosion and temperature extremes. LED light source with a neutral color temperature of 3000 K.
Specifikation
  • Title Outdoor wall lamp Wald
    Lamps 1ХLED module
    Lamp power, W 12
    Voltage, V AC220_240
    Luminous flux, lum 1050
    Color temperature, k 3000
    Lighting fixture height , mm 40
    Lighting fixture diameter, mm 180
    LED +
    IP IP 65
    Warranty 5 years
    Article O420WL-L12GF


Teknisk specifikation
  • Unik ref.Outdoor-wall-lamp-Wald
  • ProduktfamiljDecorative
  • ProduktgruppWald
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2023-07-12
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)40
Relaterad
  • HuvudmaterialMetall
  • Designad iTyskland
  • Vikt netto (kg)0.49
Klassificering
  • BIMobject-kategoriBelysning - Utomhusarmaturer
  • IFC klassificeringLampa
  • Uniclass 2015 kodPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 beskrivningLamps
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLamps
  • OmniClass nummer23-35 45 15
  • OmniClass TitelLamps

Region tillgänglighet

Europa
Åland
Albanien
Belgien
Bosnien och Hercegovina
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Färöarna
Finland
Frankrike
Gibraltar
Grekland
Irland
Island
Isle of Man
Italien
Jersey
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Moldavien
Monaco
Montenegro
Nederländerna
Nordmakedonien
Norge
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
San Marino
Schweiz
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Svalbard
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ukraina
Ungern
Vatikanstaten
Vitryssland