Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo

    Pendant lamp Cosmo

    Fittings material - metal, color - black, brass. Dome lamps - transparent glass. 2-in-1 mount: horizontal and vertical. The structure and design are ideal for compositions. Lamp silhouettes are reminiscent of fantastic spaceship images. Light flux: 4800 lm, for basic lighting. LED light source. Color temperature - 3000K.
    Specifikation
    • Title Pendant lamp Cosmo
      Lamps -
      Lamp power, W 39
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 4800
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 1375
      Height of the ceiling cup, mm 175
      Lighting fixture width, mm 160
      Lighting fixture depth, mm 980
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Pendant-lamp-Cosmo
    • ProduktfamiljDecorative
    • ProduktgruppCosmo
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2024-10-11
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)1375
    • Bredd (mm)160
    • Djup (mm)980
    Relaterad
    • HuvudmaterialMetall
    • Sekundärt materialGlas
    • Designad iTyskland
    • Vikt netto (kg)1.7
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriBelysning - Takarmaturer
    • IFC klassificeringLampa
    • Uniclass 2015 kodPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 beskrivningLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Kod12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLamps
    • OmniClass nummer23-35 45 15
    • OmniClass TitelLamps

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland