Wall lamp Tau
Wall lamp Tau

    Wall lamp Tau

    Aluminum body. Shades — gold, combination of gold and black. Diffuser of two types– silicone tube and extra strong cord (does not turn yellow over time, has high strength). Soft, even light thanks to the high density of the LEDs. Color temperature is 3000K. LED light source.
    Specifikation
    • Title Wall lamp Tau
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 13
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 600
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 30
      Lighting fixture width, mm 167
      Lighting fixture depth, mm 844
      Lighting fixture diameter, mm 130
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD166WL-L12G3K

      MOD166WL-L12G3K

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Wall-lamp-Tau
    • ProduktfamiljDecorative
    • ProduktgruppTau
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2023-07-12
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)30
    • Bredd (mm)167
    • Djup (mm)844
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Designad iTyskland
    • Vikt netto (kg)1.2
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriBelysning - Väggarmaturer
    • IFC klassificeringLampa
    • Uniclass 2015 kodPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 beskrivningLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Kod12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLamps
    • OmniClass nummer23-35 45 15
    • OmniClass TitelLamps

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit