RECEPTION DESK FORO
RECEPTION DESK FORO
RECEPTION DESK FORO
RECEPTION DESK FORO
    MDD
    Arkiverad

    RECEPTION DESK FORO

    Inspired by Cubism the form is constructed by dovetailing rectangles that fulfill the task of aesthetics and functionality. The varied size of elements allows to serve guests in a sitting or standing position, which is also a convenience to people with disabilities. A higher front creates a comfortable place for storing documents. The Gloss surface contrasts with the matt finish of the body, the universal styling causes Foro to agree with various interiors: ranging from a beauty salon to a legal office.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.foro
    • ProduktfamiljRECEPCION DESKS
    • ProduktgruppForo
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-12-04
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)1100
    • Bredd (mm)2100
    • Djup (mm)800
    Relaterad
    • HuvudmaterialMDF-skiva
    • Sekundärt materialLaminat
    • Designad iPolen
    • Tillverkad iPolen
    • Vikt netto (kg)171.3
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriMöbler - Kontorsbord & Bord
    • IFC klassificeringMöbler
    • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kod56
    • Uniclass 2015 kodCo_20_15_58
    • Uniclass 2015 beskrivningOffice complexes
    • CSI MasterFormat 2014 Kod12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelOffice Tables
    • OmniClass nummer23-21 13 00
    • OmniClass TitelRetail and Office Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II KodE20
    • CSI UniFormat II TitelFURNISHINGS
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit