Plenum Slot Diffuser with "Ice Tong" Blades - Model PHPS-IT
Plenum Slot Diffuser with "Ice Tong" Blades - Model PHPS-IT
Plenum Slot Diffuser with "Ice Tong" Blades - Model PHPS-IT
Plenum Slot Diffuser with "Ice Tong" Blades - Model PHPS-IT
    METALAIRE

    Plenum Slot Diffuser with "Ice Tong" Blades - Model PHPS-IT

    The PHPS-IT is designed with “ice tong” blades for 180° pattern control. The curved pattern controllers produce a horizontal air pattern that hugs the ceiling. They can also be set for vertical projection.

    • Galvanized steel construction
    • Available in 1 to 4 slots
    • Available in 24", 36", 48" and 60" lengths
    • Pattern controllers allow 180° adjustment of discharge direction
    • Optional internal (fiberglass or closed cell) or external (foil back) insulation (PHPSI-IT)
    Specifikation
    • Models
      PHPS-IT-75-6 3/4" Slot Width
      PHPS-IT-10-6 1" Slot Width
      PHPS-IT-75-9 3/4" Slot Width
      PHPS-IT-10-9 1" Slot Width
      PHPSI-IT-75-6 3/4" Slot Width, Insulated
      PHPSI-IT-10-6 1" Slot Width, Insulated
      PHPSI-IT-75-9 3/4" Slot Width, Insulated
      PHPSI-IT-10-9 1" Slot Width, Insulated

      Finish
      25 White Tee / Black Border
      26 All White
      27 All Black

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Plenum-Slot-Diffuser-with-Ice-Tong-Blades-PHPS-IT
    • ProduktfamiljGrilles, Registers & Diffusers
    • ProduktgruppPlenum Slot Diffuser
    • Publiceringsdatum2020-11-10
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialGalvaniserat stål
    • Designad iUSA
    • Tillverkad iUSA
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriVVS - Kanalsystem
    • IFC klassificeringLuftterminal
    • UNSPSC namnAir diffusers
    • UNSPSC kod40101505
    • Uniclass 2015 kodPr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 beskrivningAir diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Kod23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass nummer23-33 49 11 11
    • OmniClass TitelCeiling Ventilation Diffusers
    • CSI UniFormat II KodD30
    • CSI UniFormat II TitelHVAC

    Region tillgänglighet

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit