Balcony with Folla alu railing
Midthaug

Balcony with Folla alu railing

3.5 av 5 stjärnor3.5(17 omdömen)
Balconies with unique features for both the developer and residents: High-quality, cost-effective delivery process, longevity and minimal maintenance. Our balconies are scalable within depths from 1- to 3 meters and lengths up to 5.8 meters. Two rectangular balconies can be connected into an L-shape. The balconies can be combined with all railing models in Midthaug modular system. In this case the model Folla: Aluminium balustrades attached to the inside of railing studs made of steel.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.BM_Balc_Folla
  • ProduktfamiljBalcony systems
  • ProduktgruppBalkong + Folla
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2015-10-15
  • Edition nummer2
  • Höjd (mm)1250
  • Bredd (mm)4800
  • Djup (mm)3000
Relaterad
  • HuvudmaterialStål
  • Sekundärt materialAluminium
  • Designad iNorge
  • Tillverkad iNorge
Klassificering
  • BIMobject-kategoriKonstruktion - Balkonger

Region tillgänglighet

Europa
Norge
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit