CZ Seismic Bracing Rubber Support
MIFAB

CZ Seismic Bracing Rubber Support

The CZ Seismic Series is designed for superior support of gas and refrigeration piping systems, cable tray, electrical conduit, multiple lines, HVAC equipment and many other applications. This is a penetrating support fastened to the structure under the membrane. It is ideally designed for hurricane resistance or seismic applications. It is suitable for most types of roofing material or other flat surfaces.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.CZ
  • ProduktfamiljC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • ProduktgruppWidebody Rubber Supports
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2021-05-14
  • Edition nummer1
Relaterad
  • Designad iUSA
  • Tillverkad iUSA
Klassificering
  • BIMobject-kategoriRörläggning - Annat
  • UNSPSC namnRubber support block
  • UNSPSC kod30151509
  • Uniclass 2015 kodPr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 beskrivningPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 Kod22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass nummer23-27 43 13
  • OmniClass TitelMechanical Pipe Supports

Region tillgänglighet

Nordamerika
USA
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit