F1170-C-SD Drain with Multi Inlets
MIFAB

F1170-C-SD Drain with Multi Inlets

MIFAB® F1170-C-SD Series lacquered cast iron floor drain with integral trap, 2” (51) cleanout (rodding eye), anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and adjustable “SD6” square 6” x 6” (152 x 152) with solid hinged cover and secondary grate. (Specify -44, 2” (51) no hub inlets as shown and required. Maximum three @ 90 degrees. Specify location -A, B, or C.)

Teknisk specifikation
  • Unik ref.F1170-C-SD
  • ProduktfamiljDrains
  • ProduktgruppFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2021-05-14
  • Edition nummer1
Relaterad
  • Designad iUSA
  • Tillverkad iUSA
Klassificering
  • BIMobjektkategoriRörläggning - Annat
  • Uniclass 2015 kodSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 beskrivningBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Kod22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Drains
  • OmniClass nummer23-31 27 00
  • OmniClass TitelFloor Drains
  • CSI UniFormat II KodD20
  • CSI UniFormat II TitelPLUMBING

Region tillgänglighet

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit