Annie Blue BänkAnnie Blue BänkAnnie Blue BänkAnnie Blue Bänk
Se föregående bilder
Se nästkommande bilder

Annie Blue Bänk

SMALLrevolution
Teknisk specifikation
  • Unik ref.SR2000-1
  • ProduktfamiljSMALLrevolution
  • ProduktgruppBänkar
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2022-02-22
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)42
  • Bredd (mm)56
Relaterad
  • HuvudmaterialPlast
  • Vikt netto (kg)7
Klassificering
  • BIMobjektkategoriLandskapsarkitektur - Utemöbler
  • IFC klassificeringMöbler
  • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kod56
  • Uniclass 2015 kodPr_40_50
  • Uniclass 2015 beskrivningFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFurnishings
  • CSI UniFormat II KodE20
  • CSI UniFormat II TitelFURNISHINGS

Region tillgänglighet

Europa
Sverige
Danmark
Norge