Annie Blue Bänk UteAnnie Blue Bänk UteAnnie Blue Bänk UteAnnie Blue Bänk UteAnnie Blue Bänk UteAnnie Blue Bänk UteAnnie Blue Bänk UteAnnie Blue Bänk UteAnnie Blue Bänk UteAnnie Blue Bänk Ute
Se föregående bilder
Se nästkommande bilder

Annie Blue Bänk Ute

SMALLrevolution
Teknisk specifikation
  • Unik ref.SR2000-1-S
  • ProduktfamiljSMALLrevolution
  • ProduktgruppBänkar
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2022-02-22
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)42
  • Bredd (mm)56
Relaterad
  • HuvudmaterialPlast
  • Vikt netto (kg)7
Klassificering
  • BIMobjektkategoriLandskapsarkitektur - Utemöbler
  • IFC klassificeringMöbler
  • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kod56
  • Uniclass 2015 kodPr_40_50
  • Uniclass 2015 beskrivningFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFurnishings
  • CSI UniFormat II KodE20
  • CSI UniFormat II TitelFURNISHINGS

Region tillgänglighet

Europa
Sverige
Danmark
Norge