Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

Aluminum frame door ID sealed

Unique ref.: glass_front_alu_door_solid
Tillverkare: Moelven Modus
Produktfamilj: System Doors
Produktgrupp: Solid Doors
Höjd (mm): 3000
Djup (mm): 28
Datum för publicering: 2018-08-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (1)
Glass Front provides maximum glass surfaces in the office environment. The system is suitable for an open and airy environment with sound shielding. The glass front is combined with various door portals, doors and sliding door solutions. Height, width, door type, weight and noise reduction determine the choice of the glass.

glass type
10 mm - 22 mm laminated glass Other glass types on request.
Surface
Natural Encoder, White NCS S 0500-N or Black NCS S 9000-N. On request optional NCS color.


Huvudmaterial: Glass
Sekundärt material: Aluminium
Designad i: Sweden
Tillverkad i: Norway

BIMobject kategori: Dörrar - Svängdörr
IFC-klassifikation: Door
UNSPSC-namn: Doors
UNSPSC-kod: 301715
Uniclass 1.4 Kod: L41124
Uniclass 1.4 Beskrivning: Acoustic doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-58-23-02
Uniclass 2.0 Beskrivning: Aluminium Door Frames
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_23_02
Uniclass 2015 Beskrivning: Aluminium door frames
NBS Reference Kod: 25-30-20-20
NBS Reference Beskrivning: Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass-nummer: 23-17 11 13 13
OmniClass-rubrik: Aluminum Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Namn Värde
Door Height 2100 mm — 2400 mm
Maximum Door Height 2400 mm

BIMobject®