Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Achat 10 cloak verge rh

Unique ref.: achat-10_cloak-verge-rh_7062273_nl
Tillverkare: BMI Monier Netherlands
Produktfamilj: Pitched Roof Tile System
Produktgrupp: Achat 10
Bredd (mm): 280
Höjd (mm): 450
Datum för publicering: 2020-04-29
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (9)
Go to this product's "showcase" product page for AutoCAD 2D files and complete component downloads.
The "showcase" product page is recognizable by the tile texture.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


Huvudmaterial: Ceramics
Sekundärt material:
Designad i:
Tillverkad i: Germany
Nettovikt (Kg): 6.5

BIMobject kategori: Konstruktion - Tak
IFC-klassifikation: Roof
UNSPSC-namn: Roofing materials
UNSPSC-kod: 301515
Uniclass 1.4 Kod: L5211
Uniclass 1.4 Beskrivning: Clay tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-82-20
Uniclass 2.0 Beskrivning: Clay Tile Verge Fittings
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_90_93_16
Uniclass 2015 Beskrivning: Clay tile verge fittings
NBS Reference Kod: 80-82-20
NBS Reference Beskrivning: Clay Tile Verge Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
OmniClass-nummer: 23-13 39 17 11
OmniClass-rubrik: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Namn Värde
Application Pitched Roof
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Core Material Clay
Covering Type Tile
Decking Type Recht onder elkaar ; Straight-bond
Material Ceramic
Minimum Panel Length 335 ; 370 mm
Panel Thickness 160 mm
Panel Width 258 ; 260 mm
Tile Type cloak verge rh ; gevelpan rechts

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Material Ceramic

BIMobject®