MORA INXX II sharp small Tvättställsblandare
MORA INXX II sharp small Tvättställsblandare
MORA INXX II sharp small Tvättställsblandare
MORA INXX II sharp small Tvättställsblandare
MORA INXX II sharp small Tvättställsblandare
MORA INXX II sharp small Tvättställsblandare
MORA INXX II sharp small Tvättställsblandare

    MORA INXX II sharp small Tvättställsblandare

    Tvättställsblandare med svängbar pip och energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare. Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, 3/8".  Krom.                                                                                                                                                            Art.nr 273003.CA RSK 8278258 

    Tvättställsblandaren finns även i sex ytterligare utföranden.                                                                                                                                  Mattsvart art.nr 273003.12CA RSK 8278259                                                                                                                                                Mattvit art.nr 273003.22CA RSK 8278260                                                                                                                                                  Mattgrå art.nr  273003.44CA RSK 8278261                                                                                                                                                 Polerad mässing art.nr 273003.60CA RSK 8278262                                                                                                                                            Borstad mässing art.nr 273003.62CA RSK 8278263                                                                                                                                        

    Med inspiration av proffsen, förenar INXX II skandinavisk design med svensk ingenjörskonst. Kombinationen av hög kvalitet, sober design och skön komfort gör den till den ultimata serien. INXX II är elegant och tidlös och kommer i en palett av noga utvalda nyanser i en naturnära skala. Matta och lackade toner får serien att passa in i både neutrala, rustika och solida miljöer.

    INXX II förenar stilren och tidlös design med en hög prestanda och erbjuder en vattenupplevelse i världsklass. Valet av modell och färg gör att blandarna passar lika bra i ett rustikt kök eller badrum som i en solid, funkisinspirerad miljö.


    Specifikation
    • Mjukstängning.
      Temperaturspärr.
      Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®, 3/8".

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.273003
    • ProduktfamiljBath Mixers
    • ProduktgruppMora Inxx
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-09-09
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)143
    • Bredd (mm)42
    • Djup (mm)110
    Länkar
    Relaterad
    • HuvudmaterialMässing
    • Sekundärt materialKrom
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iItalien
    • Vikt netto (kg)1.28
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badrumskranar och Fixturer
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnPlumbing fixtures
    • UNSPSC kod3018
    • Uniclass 2015 kodPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 beskrivningMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Kod41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • CSI UniFormat II KodD2010
    • CSI UniFormat II TitelPlumbing Fixtures

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland