INXX II Inbyggnads takdusch
INXX II Inbyggnads takdusch
INXX II Inbyggnads takdusch
INXX II Inbyggnads takdusch
INXX II Inbyggnads takdusch

    INXX II Inbyggnads takdusch

    MORA INXX II shower system wall

    Med sin diskreta design sätter INXX II en ny standard inom inbyggnadsduschar. Och utan synliga skruvar är det enkelt att sömlöst bygga in den i din kakelvägg. Komplett med Moras ledande vattenteknik och kvalitetskrav får du en duschupplevelse olik någon annan.

    INXX II är en elegant och tidlös serie i en palett av noga utvalda nyanser. Kombinationen av hög kvalitet, sober design och skön komfort gör den till den ultimata serien. 

    Produkten finns tillgänglig i 4 olika utföranden: 

    Krom : Art.nr: 275000 RSK 8295045

    Mattsvart : Art.nr: 275000.12 RSK 8295046

    Polerad mässing : Art.nr: 275000.60 RSK 8295047

    Borstad mässing : Art.nr: 275000.62  RSK 8295048


    Specifikation
    • EGENSKAPER

      • Termostat med inbyggd omkastare
      • Säkerhetsspärr 38°
      • Keramiskt överstycke
      • Vred i metall
      • Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
      • Säkerhetsbox i rostfritt stål
      • Metallomspunnen slang 1500 mm
      • Taksil Ø300 mm
      • Handdusch Ø90 mm
      • Med antikalksystemet "Easy-Clean"
      • Installationsdjup (min. 75 mm - max. 105 mm)

        Paketet innehåller följande artikelnummer:
      • 275030 dold termostatblandare
      • 275040 säkerhetsbox för termostatblandare
      • 275060 täckplatta samt handtag för temperatur och flöde
      • 275400 duschrör 400 mm för väggmontage
      • 275415 handduschhållare med vattenuttag
      • 209575 handdusch Ø90 mm
      • 130348 taksil Ø300 mm
      • S600198 duschslang 1500 mm


    Teknisk specifikation
    • Unik ref.275000XX
    • ProduktfamiljShower System Concealed
    • ProduktgruppMORA INXX II
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2023-11-21
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialMässing
    • Sekundärt materialKrom
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    • Vikt netto (kg)12.79
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Duschar
    • IFC klassificeringInredningselement
    • ETIM kodEC011327
    • ETIM namnBuilt-in mixing tap
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivningShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass nummer23-31 17 19
    • OmniClass TitelShower Head Fixtures

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit