MMIX II Duschblandare 160 c/c
MMIX II Duschblandare 160 c/c
MMIX II Duschblandare 160 c/c

    MMIX II Duschblandare 160 c/c

    Vår miljöcertifierade MMIX II-serie har en tidlös design som pryder sin plats i alla badrumsmiljöer. Den bygger på energibesparande teknik och gör det möjligt för dig att uppleva Moras hållbara vattenkoncept i en elegant och prisvärd helhet.

    Vår klassiska duschblandare MMIX i kromat utförande har fått en rakare form och ett djärvare uttryck. Resultatet? Överlägsen funktion och elegant stil! Även insidan har fått sig en uppgradering i form av en förbättrad termostat som inte bara ger bästa tänkbara energieffektivitet, utan även en duschupplevelse i högsta klass.

    Art.nr: 331000 RSK 8350301

    Specifikation
      • Duschanslutning ned
      • Tryckbalanserad termostatinsats
      • Säkerhetsspärr 38°
      • Eco-stopp
      • Lead Free (blyfri)
      • Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.331000
    • ProduktfamiljShower Mixers
    • ProduktgruppMMIX II
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2024-06-01
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)95
    • Bredd (mm)267
    • Djup (mm)56
    Relaterad
    • HuvudmaterialMässing
    • Sekundärt materialKrom
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    • Vikt netto (kg)2.04
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badrumskranar och Fixturer
    • IFC klassificeringFlödesregulator
    • ETIM kodEC011329
    • ETIM namnShower mixing tap
    • Uniclass 2015 kodPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 beskrivningMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Kod41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass nummer23-31 11 00
    • OmniClass TitelFaucets

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige