MMIX II köksblandare soft care med diskmaskinsavstängning
MMIX II köksblandare soft care med diskmaskinsavstängning
MMIX II köksblandare soft care med diskmaskinsavstängning

    MMIX II köksblandare soft care med diskmaskinsavstängning

    Vår miljöcertifierade MMIX II-serie har en tidlös design som pryder sin plats i alla köksmiljöer. Den bygger på energibesparande teknik och gör det möjligt för dig att uppleva Moras hållbara vattenkoncept i en elegant och prisvärd helhet.

    MMIX II soft har en design som präglas av en smeksamt böljande geometri och förmedlar en tidlös och sammanhängande stil.

    Blandaren har en förlängd spak (150 mm) med diskmaskinsavstängning - Art.nr: 332161 RSK 8312173

    Specifikation
      • ESS (energisparsystem)
      • Mjukstängning med keramisk tätning
      • Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
      • Eco (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
      • Svängbar pip, spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°
      • Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV
      • Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8
      • Lead Free (blyfri)
      • Hålmått Ø34-37 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.332161
    • ProduktfamiljKitchen Mixers
    • ProduktgruppMora MMIX II
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2024-06-01
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)391
    Relaterad
    • HuvudmaterialMässing
    • Sekundärt materialKrom
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    • Vikt netto (kg)2.02
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriKök - Kökskranar och Blandare
    • IFC klassificeringInredningselement
    • ETIM kodEC011431
    • ETIM namnKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivningSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass nummer23-31 11 00
    • OmniClass TitelFaucets

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit