LAVA IX Tvättställ
LAVA IX Tvättställ
LAVA IX Tvättställ

    LAVA IX Tvättställ

    MORA LAVA IX

    Tvättstället LAVA IX är det perfekta komplementet till vårt fristående badkar LAVA IX, med samma tredimensionella exteriör och harmoniska insida.

    Om serien

    Tidlösa tvättställ med generös formgivning som smidigt anpassar sig till badrummets karaktär.

    I vilken färg du vill

    Artikelnummer: 952009.22

    Specifikation
      • Mineralkomposit med strukturerad yta
      • Bredd: 560 mm
      • Djup: 370 mm
      • Höjd: 150 mm
      • Bottenventil säljs separat
      • Vikt: 11 kg


    Teknisk specifikation
    • Unik ref.952009-22
    • ProduktfamiljX Collection
    • ProduktgruppBasin
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2025-02-24
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)145
    • Bredd (mm)560
    • Djup (mm)370
    Relaterad
    • HuvudmaterialComposite
    • Sekundärt materialComposite
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iPolen
    • Vikt netto (kg)11
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Handfat
    • IFC klassificeringInredningselement
    • Uniclass 2015 kodPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 beskrivningBathroom furniture
    • OmniClass nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass TitelBathroom Units
    • CSI UniFormat II KodE1090
    • CSI UniFormat II TitelOther Equipment

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit