AF-50 MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL
AF-50 MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL
    Morad

    AF-50 MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL

    The AF-50 Mullion-Transom Curtain Wall system by Morad guarantees an excellent visual effect and outstanding protection against weather conditions. The flexibility of the system allows the construction of concave and convex walls, corner segments, as well as horizontal and vertical angled parts.

    This allows for the creation of various structures, ranging from typical curtain walls to large glazed surfaces mounted to existing buildings or specially prepared spatial steel structures. Thanks to the large drainage channels in the mullions, the system performs excellently as a roof structure, skylight, and even a winter garden.

    Specifikation
      • Thermal Insulation Coefficient: Uw = 0.9 W/(m²K)
      • Acoustic Insulation Index: Rw = 32dB
      • Wind Load Resistance: 2000 Pa
      • Waterproof: RE 1200
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.AF-50-mullion-transom-curtain-wall
    • ProduktfamiljFasadsystem
    • ProduktgruppAF-50
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2025-03-21
    • Edition nummer1
    • Djup (mm)50
    Relaterad
    • Designad iPolen
    • Tillverkad iPolen
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriVäggar - Fasad system
    • IFC klassificeringBärande vägg
    • Uniclass 2015 kodSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 beskrivningCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Kod08 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelEntrances, Storefronts, and Curtain Walls
    • OmniClass nummer23-13 33 27
    • OmniClass TitelGlazed Facade and Roof Structures

    Region tillgänglighet

    Europa Asien Nordamerika Afrika
    Åland
    Afghanistan
    Bahamas
    Algeriet
    Albanien
    Armenien
    Dominikanska republiken
    Egypten
    Andorra
    Azerbajdzjan
    Grönland
    Kenya
    Belgien
    Förenade Arabemiraten
    Haiti
    Libyen
    Bosnien och Hercegovina
    Georgia
    Jamaica
    Marocko
    Bulgarien
    Irak
    Kanada
    Tunisien
    Cypern
    Iran
    Kuba
    Danmark
    Jordanien
    USA
    Estland
    Kazakstan
    Färöarna
    Kina
    Finland
    Kuwait
    Frankrike
    Kyrgyzstan
    Gibraltar
    Mongoliet
    Grekland
    Oman
    Guernsey
    Pakistan
    Irland
    Qatar
    Island
    Saudiarabien
    Isle of Man
    Syrien
    Italien
    Tadzjikistan
    Jersey
    Turkiet
    Kroatien
    Turkmenistan
    Lettland
    Uzbekistan
    Liechtenstein
    Yemen
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit