Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93
Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93

    Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves - 93

    Series 93 Cast Iron or Cast Aluminum Bronze Compact Wafer Silent Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer.

    Specifikation
    • Features

      • Compact, lightweight wafer design saves space
      • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
      • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
      • Sizes: 8 to 10 in. (200 to 250mm)
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.93-Silent-Check-Valves
    • ProduktfamiljSpecialty Products
    • ProduktgruppSilent Check Valves
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2024-06-05
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialCast iron
    • Designad iUSA
    • Tillverkad iUSA
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriRörläggning - Ventiler
    • IFC klassificeringVentil
    • UNSPSC namnBall check valves
    • UNSPSC kod40141618
    • Uniclass 2015 kodPr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 beskrivningCheck valves
    • CSI MasterFormat 2014 Kod40 05 65
    • CSI MasterFormat 2014 TitelValves for Pump Control and Check Service
    • OmniClass nummer23-27 31 19
    • OmniClass TitelCheck Valves
    • CSI UniFormat II KodD20
    • CSI UniFormat II TitelPLUMBING

    Region tillgänglighet

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit