Newton 103-S High Adhesion Liquid Waterproofing Membrane

Newton 103-S High Adhesion Liquid Waterproofing Membrane

Newton 103-S is a two-component, cementitious, modified-polymer waterproofing membrane with membrane with high adhesion, designed for the internal and external waterproofing of concrete and steel elements of water-retaining and water-resisting structures such as reservoirs, water tanks, below ground structures, podium decks, and parking areas.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Newton103_S
  • ProduktfamiljNewton
  • ProduktgruppRe-Seal System
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2018-11-19
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialPolymer-modified cementitious
  • Sekundärt materialPolymer-modified cementitious
  • Designad iStorbritannien
  • Tillverkad iStorbritannien
Klassificering
  • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Tätskikt
  • IFC klassificeringObjekt
  • UNSPSC namnFilter membranes
  • UNSPSC kod40161507
  • Uniclass 2015 kodPr_65_57_96_52
  • Uniclass 2015 beskrivningMembrane water filters
  • CSI MasterFormat 2014 Kod07 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelDampproofing and Waterproofing
  • OmniClass nummer23-13 25 15 11
  • OmniClass TitelDampproofing Membranes

Region tillgänglighet

Europa
Irland
Storbritannien
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit