Ngernma Natural Stone Veneer Millistone Translucent-S
Ngernma Natural Stone Veneer Millistone Translucent-S
Ngernma Natural Stone Veneer Millistone Translucent-S
Ngernma Natural Stone Veneer Millistone Translucent-S

    Ngernma Natural Stone Veneer Millistone Translucent-S

    Natural stone veneer Millistone is made from slate, phyllite stone. (Phyllite), marble (Marble) and sandstone (Sandstone) from natural quarries around the world, therefore giving different colors and textures for each model. And with specialized manufacturing techniques, each natural stone veneer Millistone has its own unique dimension, pattern, color and texture. With natural stone veneer, Millistone weighs only 1-3 kg/m², reducing costs and time spent on transportation, storage and installation, reducing structural costs. Reduce dust generation at the construction site It can also be used in applications or in areas where natural stone cannot be used in general, such as mounting on curved or flat walls, columns, beams, ceilings, partition walls, kitchen island counters, door panels, or use. as a component of furniture, etc.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Ngernma_Natural_Stone_Veneer_Millistone_Translucent-S
    • ProduktfamiljWall Finishes
    • ProduktgruppNatural Stone Veneer
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2022-03-17
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)1220
    • Bredd (mm)610
    • Djup (mm)3
    Relaterad
    • HuvudmaterialSten
    • Sekundärt materialGlas
    • Designad iThailand
    • Tillverkad iThailand
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriByggnadsmaterial - Färger och Lacker
    • OmniClass nummer23-15 15 19
    • OmniClass TitelWall Coverings

    Region tillgänglighet

    Asien
    Armenien
    Azerbajdzjan
    Bangladesh
    Bhutan
    Brittiska territoriet i Indiska oceanen
    Brunei
    Filippinerna
    Georgia
    Hongkong
    Indien
    Indonesien
    Japan
    Julöarna
    Kambodja
    Kazakstan
    Kina
    Kokosöarna
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macao
    Malaysia
    Maldiverna
    Mongoliet
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    Nordkorea
    Pakistan
    Singapore
    Sri Lanka
    Sydkorea
    Tadzjikistan
    Taiwan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit