Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone

    Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone

    The beauty of LumiStone Translucent Natural Stone Slabs is a new dimension in natural stone slabs through which light can penetrate through a unique manufacturing technique that can slice natural stones such as granite, marble and onyx as thin as 3. -5 mm. can then be spliced ​​onto the Backing Material, which is 8-12 mm. thick glass, making granite and marble that have never been translucent before. It is translucent and at the same time makes the already translucent onyx stone more translucent, which allows the stone pattern to stand out even more. LumiStone Translucent Natural Stone Slabs are ideal for decorating any part. Inside the building to create luxury and uniqueness
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Ngernma_Translucent_Natural_Stone_LumiStone
    • ProduktfamiljWall Finishes
    • ProduktgruppTranslucent Natural Stone
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2022-03-17
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)2400
    • Bredd (mm)1200
    • Djup (mm)15
    Relaterad
    • HuvudmaterialSten
    • Sekundärt materialGlas
    • Designad iThailand
    • Tillverkad iThailand
    • Vikt netto (kg)108
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Färger och Lacker
    • OmniClass nummer23-15 15 19
    • OmniClass TitelWall Coverings

    Region tillgänglighet

    Asien
    Armenien
    Azerbajdzjan
    Bangladesh
    Bhutan
    Brittiska territoriet i Indiska oceanen
    Brunei
    Filippinerna
    Georgia
    Hongkong
    Indien
    Indonesien
    Japan
    Julöarna
    Kambodja
    Kazakstan
    Kina
    Kokosöarna
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macao
    Malaysia
    Maldiverna
    Mongoliet
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    Nordkorea
    Pakistan
    Singapore
    Sri Lanka
    Sydkorea
    Tadzjikistan
    Taiwan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit