Ngernma TrueGrass SW Bamboo Flooring TrueGrass
Ngernma TrueGrass SW Bamboo Flooring TrueGrass

    Ngernma TrueGrass SW Bamboo Flooring TrueGrass

    Forr indoor area, True Grass SW is a prefabricated bamboo flooring for indoor applications. Strand Woven Technology: peeled bamboo is shredded, boiled in acid to remove starch and sugar in the wood, baked, glued, packed into molds. and pressed with high pressure with Cold Press technology until the wood comes out as a bar. then processed into bamboo flooring It is sanded and coated with a UV Cured Polyurethane Acrylate Coating and Micro Beveled chamfering. Truegrass SW bamboo flooring has a hardness similar to that of Padauk and Redwood. (According to the Janka Hardness Test Method)
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Ngernma_TrueGrass_SW_Bamboo_Flooring_TrueGrass
    • ProduktfamiljBamboo Flooring
    • ProduktgruppTrueGrass SW
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2022-03-22
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)1850
    • Bredd (mm)135
    • Djup (mm)14
    Relaterad
    • HuvudmaterialTrä
    • Designad iThailand
    • Tillverkad iThailand
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriGolv - Trägolv
    • OmniClass nummer23-15 17 19
    • OmniClass TitelPreformed Flooring Equipment Systems

    Region tillgänglighet

    Asien
    Armenien
    Azerbajdzjan
    Bangladesh
    Bhutan
    Brittiska territoriet i Indiska oceanen
    Brunei
    Filippinerna
    Georgia
    Hongkong
    Indien
    Indonesien
    Japan
    Julöarna
    Kambodja
    Kazakstan
    Kina
    Kokosöarna
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macao
    Malaysia
    Maldiverna
    Mongoliet
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    Nordkorea
    Pakistan
    Singapore
    Sri Lanka
    Sydkorea
    Tadzjikistan
    Taiwan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit