Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

ND NTech Double Patio door

Unique ref.: NORDAN-4S
Tillverkare: NorDan
Produktfamilj: NorDan
Produktgrupp: NTech
Datum för publicering: 2016-09-15
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (2)
Double sliding patio door. Double or triple glazing Timber with optional exteriour aluminium cladding.


Huvudmaterial: Wood
Sekundärt material: Glass
Designad i: Norway
Tillverkad i: Norway

BIMobject kategori: Dörrar - Dörrpaket
IFC-klassifikation: Door
UNSPSC-namn: Doors
UNSPSC-kod: 301715
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Beskrivning: Doors
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-30
Uniclass 2.0 Beskrivning: Door And Window Systems
Uniclass 2015 Kod: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Beskrivning: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Kod: 10-50-25-25
NBS Reference Beskrivning: Doors, Windows And Glazing Survey Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass-nummer: 23-17 11 00
OmniClass-rubrik: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject®