Unique ref.: | NORDAN-BLB347 |
---|---|
Tillverkare: | NorDan |
Produktfamilj: | NorDan |
Produktgrupp: | Bor |
Datum för publicering: | 2019-11-04 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (enstaka objekt) |
Utåtgående ytterdörr.
Vilken dörr är din?
Det individuella uttrycket i kombination med hög kvalitet, stor detaljrikedom och stabil konstruktion är viktiga delar när vi formger våra dörrar. Din dörr ska matcha huset, vara vacker att se på och ha en professionell design – både när det gäller säkerhet och energiegenskaper. Vårt sortiment består av lika mycket modern design som klassisk form.
Våra dörrar håller formen
Tänk dig att du kommer hem, du låser upp dörren och känner dig lugn och trygg. Bakom dig stänger du en tung, stabil och säker ytterdörr tillverkad med dubbla stålplåtar och tätad med extra klimatpackning. Du vet att du har en dörr som är unik och som inte låter avancerad teknik kompromissa med stilig design. Våra dörrar är täta och håller formen.
Av personliga grunder
Ytterdörren är ingången till hemmet och till de som bor där. Den hälsar dig välkommen och är första intrycket för dina gäster. Därför är det så viktigt att välja en riktig dörr! Dörren skall uppfylla alla kvalitets- och säkerhetskrav som finns, och hos NorDan kan du välja från ett brett sortiment av ytterdörrar, alla med en unik konstruktion med dubbla stålplåtar som garanterar formstabilitet och säkerhet. Ett extra plus är att du kan beställa dörren i din favoritfärg och med en mängd olika tilläggsval. Om du önskar en personlig dörr med inbyggd säkerhet är NorDan ditt val!
Mått
Karmdimension: 56 x 105 mm
Dörrbladets tjocklek: 69 mm
Karmyttermått, ex. M10-21: 990 x 2088 mm
Öppningsmått vid 90˚, ex M10: 825 mm
Egenskaper vid standardutförande
Produktstandard: EN-14351-1:2006 + A2:2016
Energiklass: EN-10077-2, U-värde: 1,1 W/m2K
Ljudreduktion: EN-ISO-10140-2, Rw 31 dB (-4:-5)
Brandklass: EI30 finns som tillval
Lufttäthet: EN-12207, class 4+
Regntäthet: Class E900+
Inbrottssäkerhet: EN-1627, RC2 finns som tillval
Produktlänk: | https://www.nordan.se/dorrar/ytterdorr/301-rektangel-847g3 |
---|---|
Installationsinstruktioner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktcertifikation: | |
Teknisk beskrivning: | |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kod: |
QR-koden innehåller den statiska webbadressen nedan och tar dig tillbaka till den här sidan om den skannas av en smartphone eller läsplatta
https://www.bimobject.com/sv/nordan/product/nordan-blb347
Huvudmaterial: | Wood |
---|---|
Sekundärt material: | Steel |
Designad i: | Sweden |
Tillverkad i: | Sweden |
BIMobject kategori: | Dörrar - Dörrpaket |
---|---|
IFC-klassifikation: | Door |
UNSPSC-namn: | Doors |
UNSPSC-kod: | 301715 |
Uniclass 1.4 Kod: | JL20 |
Uniclass 1.4 Beskrivning: | Doors |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Beskrivning: | Doorsets |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_30_59_24 |
Uniclass 2015 Beskrivning: | Doorsets |
NBS Reference Kod: | 59-23 |
NBS Reference Beskrivning: | Doorsets |
OmniClass-nummer: | 23-17 11 00 |
OmniClass-rubrik: | Doors |
Namn | Värde |
---|---|
Frame Material | Wood |
BIMobject®